Robohand Pinces
Destaco’s RPS-17 Series of 2-jaw, parallel grippers feature a robust, sealed design.

RPS-17M

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur doigts maxi (in) 5.5
Poids (lb) 3.08
Force de serrage (lbf) 300
Course (in) 0.75
Pressure Range (psi) 50-100 psi
Répétabilité (+-in) 0.001
Alesage cylindre (in) 46.1
Répétabilité (+-mm) 0.03
Force de serrage (N) 1334
accuracy_mm_metric 0.08
Poids (kg) 1.4
Imperial or Metric Product Métrique
Alesage cylindre (mm) 46.1
Longueur doigts maxi (mm) 140
Course (mm) 19.1
Assistance ressorts Optionnel
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Caractéristiques spéciales Grande capacité
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPS_Maintenance.pdf
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.31
Fonction de produit Solutions de Pince
nombre de mors 2
Gammes de produits RPS
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Back to Top