Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
RPS-18M
RPS-18M
RPS - Parallelgreifer mit Doppelkeilantrieb und Federunterstützung
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
11.0
Druckbereich (psi)
50-100 psi
Maximale Fingerlänge (in)
7.5
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
Greifkraft (lbf)
600.0
Hub (in)
1.25
Zylinder Durchmesser (in)
2.5
accuracy_mm_metric
0.08
Hub (mm)
31.8
Maximale Fingerlänge (mm)
191.0
Zylinder Durchmesser (mm)
63.5
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.03
Gewicht (kg)
5.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Greifkraft (N)
2669.0
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Sonderausführung
Schwerlast
Anzahl der Spannbacken
2.0
Produktfunktion
Greifen
Federunterstützung
Optional
Produktreihe
RPS
Produkt Typen
Parallelgreifer
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.51
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPS_Maintenance.pdf
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
PublishedDate
1674658086000
Back to Top