Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RPS-18M
RPS-18M
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Force de serrage (lbf)
600.0
Longueur doigts maxi (in)
7.5
Poids (lb)
11.0
Course (in)
1.25
Alesage cylindre (in)
2.5
Pressure Range (psi)
50-100 psi
Répétabilité (+-in)
0.001
Alesage cylindre (mm)
63.5
Imperial or Metric Product
Métrique
Course (mm)
31.8
accuracy_mm_metric
0.08
Longueur doigts maxi (mm)
191.0
Poids (kg)
5.0
Répétabilité (+-mm)
0.03
Force de serrage (N)
2669.0
Gammes de produits
RPS
Caractéristiques spéciales
Grande capacité
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPS_Maintenance.pdf
Fonction de produit
Solutions de Pince
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors
PublishedDate
1674658086000
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.51
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Assistance ressorts
Optionnel
nombre de mors
2.0
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Back to Top