Robohand Greifer
Destaco’s RPW-625-1 Series of 2-jaw, wide body parallel grippers are designed for handling large parts that require long fingers.

RPW-250M

Der RPW ist konstruiert um lange Teil zu händeln, die Greiffinger mit großer Reichweite erfordern. Der Ritzel und Zahnstangen - Synchronisationsmechanismus liefert ruhigen und genauen Betrieb, während die stabile Ausführung eine lange Lebensdauer garantiert.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 0.75
Greifkraft (lbf) 50.0
Druckbereich (psi) 40-100 psi
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Gewicht (lb) 0.66
Maximale Fingerlänge (in) 4.0
Zylinder Durchmesser (in) 0.63
Maximale Fingerlänge (mm) 102.0
accuracy_mm_metric 0.05
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Zylinder Durchmesser (mm) 15.9
Greifkraft (N) 222.0
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Hub (mm) 19.1
Gewicht (kg) 0.3
Anzahl der Spannbacken 2.0
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.16
Backen Betrieb nicht synchronisierte Ausführung möglich
Produktfunktion Greifen
Produkt Typen Parallelgreifer
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Download Betriebshandbücher /assets/documents/pdf/service_manuals/RPW_Maintenance-3838.pdf
Produktreihe RPW
Sonderausführung Schwerlast
Back to Top