Robohand Pinces
Destaco’s RPW-625-1 Series of 2-jaw, wide body parallel grippers are designed for handling large parts that require long fingers.

RPW-250M

Le corps allongé de cette pince 2 mors parallèles permet de prendre de grandes pièces en toute sécurité. L'excellent guidage permet d'utilsation de mors longs. Une étanchéité évite la pollution de la pince par des particules ou autres.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 0.75
Alesage cylindre (in) 0.63
Longueur doigts maxi (in) 4.0
Force de serrage (lbf) 50.0
Poids (lb) 0.66
Répétabilité (+-in) 0.001
Pressure Range (psi) 40-100 psi
Imperial or Metric Product Métrique
Force de serrage (N) 222.0
Longueur doigts maxi (mm) 102.0
Alesage cylindre (mm) 15.9
Poids (kg) 0.3
Course (mm) 19.1
accuracy_mm_metric 0.05
Répétabilité (+-mm) 0.03
nombre de mors 2.0
Mouvement mors Non synchrone disponible
Télécharger le manuel de maintenance /assets/documents/pdf/service_manuals/RPW_Maintenance-3838.pdf
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Caractéristiques spéciales Grande capacité
Gammes de produits RPW
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.16
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Fonction de produit Solutions de Pince
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Back to Top