Robohand Greifer
Destaco’s RPW-625-1 Series of 2-jaw, wide body parallel grippers are designed for handling large parts that require long fingers.

RPW-500M-2

Der RPW ist konstruiert um lange Teil zu händeln, die Greiffinger mit großer Reichweite erfordern. Der Ritzel und Zahnstangen - Synchronisationsmechanismus liefert ruhigen und genauen Betrieb, während die stabile Ausführung eine lange Lebensdauer garantiert.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 2.5
Maximale Fingerlänge (in) 12.0
Druckbereich (psi) 40-100 psi
Zylinder Durchmesser (in) 1.25
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Greifkraft (lbf) 50.0
Gewicht (lb) 4.0
Hub (mm) 63.5
Maximale Fingerlänge (mm) 305.0
Gewicht (kg) 1.85
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Zylinder Durchmesser (mm) 31.8
accuracy_mm_metric 0.08
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Greifkraft (N) 667.0
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Produktfunktion Greifen
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.33
Produktreihe RPW
Backen Betrieb nicht synchronisierte Ausführung möglich
PRODUCT_WEIGHT_KG 1.8200
Sonderausführung Schwerlast
PRODUCT_WEIGHT_LBS 4
Produkt Typen Parallelgreifer
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Anzahl der Spannbacken 2.0
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Download Betriebshandbücher /assets/documents/pdf/service_manuals/RPW_Maintenance-3838.pdf
Back to Top