Robohand Pinces
Destaco’s RPW-625-1 Series of 2-jaw, wide body parallel grippers are designed for handling large parts that require long fingers.

RPW-500M-2

Le corps allongé de cette pince 2 mors parallèles permet de prendre de grandes pièces en toute sécurité. L'excellent guidage permet d'utilsation de mors longs. Une étanchéité évite la pollution de la pince par des particules ou autres.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Alesage cylindre (in) 1.25
Longueur doigts maxi (in) 12.0
Pressure Range (psi) 40-100 psi
Force de serrage (lbf) 50.0
Poids (lb) 4.0
Course (in) 2.5
Répétabilité (+-in) 0.001
Alesage cylindre (mm) 31.8
Poids (kg) 1.85
Longueur doigts maxi (mm) 305.0
accuracy_mm_metric 0.08
Imperial or Metric Product Métrique
Course (mm) 63.5
Force de serrage (N) 667.0
Répétabilité (+-mm) 0.03
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
PRODUCT_WEIGHT_KG 1.8200
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.33
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
nombre de mors 2.0
Caractéristiques spéciales Grande capacité
Mouvement mors Non synchrone disponible
Gammes de produits RPW
Fonction de produit Solutions de Pince
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
PRODUCT_WEIGHT_LBS 4
Télécharger le manuel de maintenance /assets/documents/pdf/service_manuals/RPW_Maintenance-3838.pdf
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Back to Top