Werkzeugwechsler
Destaco’s RQC Series of robot adaptor modules feature a high level of flexibility by accommodating up to 4 optional modules.

RQC-200

Unsere modularen Werkzeugwechslerautomaten sind mit einer kompletten Produktpalette, die bis zu 545 kg abdeckt, in der Branche führend.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Max. Drehmoment (in-lb) 7200.0
Gewicht (lb) 4.7
Max. Werkstückgewicht (lb) 200.0
Gewicht (kg) 2.1
Max. Werkstückgewicht (kg) 90.0
Max. Drehmoment (Nm) 810.0
Produkt Typen RQC / RTP Modularer Werkzeugwechsler
Produktreihe RTP-200
Produktfunktion Robotertooling
PublishedDate 1727185241927
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Back to Top