Changeurs D'Outil Automatiques Et Manuels
Destaco’s RQC Series of robot adaptor modules feature a high level of flexibility by accommodating up to 4 optional modules.

RQC-200

Nos changeurs d'outils robotiques modulaires sont leaders dans l'industrie avec une ligne de produits complète couvrant jusqu'à 545 kg. Une large variété d'utilisations sont disponibles pour déconnecter rapidement, I/O, l'air, l'eau, la puissance de soudure, la servocommande, les lignes de vide.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Moment Maxi (in-lb) 7200.0
Poids (lb) 4.7
Charge Max (lb) 200.0
Charge max (kg) 90.0
Moment Maxi (Nm) 810.0
Poids (kg) 2.1
PublishedDate 1727185241927
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Flexible, automatique
Gammes de produits RTP-200
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Back to Top