Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Schwenkeinheiten
RR-36M
RR-36M
Diese Schwenkeinheiten für mittlere Belastungen sind für Gewichtsbelastungen bis 6.8Kg ausgelegt. Schwenkwinkel von 45, 90, 135 or 180 Grad sind serienmäßig verfügbar Optional sind Mittenstop und Luftdurchführung erhältlich.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (in-lb)
65
Luftverbrauch (in³)
2.05
Zylinder Durchmesser (in)
1
Max. Drehmoment bei ganzem Hub (in-lbs)
32
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (in-lb)
65
Gewicht (lb)
3.39
Max. Drehmoment bei halben Hub (in-lbs)
66
Max. Werkstückgewicht (lb)
8
Massenträgheitsmoment bei max. Werkstückgewicht mi Stoßdämpfer (lb-in-sec²)
0.0414
Luftverbrauch (cm³)
33.59
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (Nm)
7.4
Gewicht (kg)
1.3
Max. Werkstückgewicht (kg)
3.6
Zylinder Durchmesser (mm)
25.4
Massenträgheitsmoment bei max. Werkstückgewicht mit Stoßdämpfer (Nm-sec²)
0.00468
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (Nm)
7.4
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrische Ausführung
Druckbereich (bar)
40-100 psi
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Wiederholgenauigkeit
±0.02°
Max. Drehung (Grad)
180
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Produktreihe
RR
Reinraum
100000
Produktfunktion
Schwenkeinheitausrichtung
Produkt Typen
Schwenkeinheit
Sonderausführung
Luftdurchführung (Option -M)
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.35
PublishedDate
1708008040000
Funktionsnachlauf (Grad)
4°
temp_range_with_shocks
0° bis 65°C
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Back to Top