Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Robohand Modules de Rotation
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RR-36M
RR-36M
Ces modules de rotation milieu de gamme sont idéaux pour des charges jusqu'à 6.8 kg. Ils sont disponibles en standard avec des angles de 45, 90, 135 ou 180º. Options arret milieu et joint tournant disponibles
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Couple Max à 100psi/7bars (in-lb)
65
Décallage (in³)
2.05
Charge inertieMaxi avec Shocks (lb-in-sec²)
0.0414
Couple maxi fin de course (in-lbs)
32
Charge Max (lb)
8
Couple maxi mi-course (in-lbs)
66
Alesage cylindre (in)
1
Poids (lb)
3.39
Couple Max à 100psi/7bars (in-lb)
65
Alesage cylindre (mm)
25.4
Charge inertie Maxi Shocks (Nm-sec²)
0.00468
Couple Max à 100psi/7bars (Nm)
7.4
Charge max (kg)
3.6
Poids (kg)
1.3
Imperial or Metric Product
Version métrique
Décallage (cm³)
33.59
Couple Max à 100psi/7bars (Nm)
7.4
Pressure Range (bar)
40-100 psi
Type de produit
Arrêt intermédiaire
Salle blanche
100000
Répétabilité
±0.02°
Caractéristiques spéciales
Collecteur optionnel
Mouvement (Degrees)
4°
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.35
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
PublishedDate
1708008040000
Rotation Maxi (Degrees)
180
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Fonction de produit
Positionneur Rotatif
Gammes de produits
RR
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Back to Top