Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Schwenkeinheiten
RR-46
RR-46
Diese Schwenkeinheiten für mittlere Belastungen sind für Gewichtsbelastungen bis 6,8 kg ausgelegt. Schwenkwinkel von 45, 90, 135 or 180 Grad sind serienmäßig verfügbar Optional sind Mittenstop und Luftdurchführung erhältlich.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max. Drehmoment bei halben Hub (in-lbs)
122
Zylinder Durchmesser (in)
1.25
Massenträgheitsmoment bei max. Werkstückgewicht mi Stoßdämpfer (lb-in-sec²)
0.097
Gewicht (lb)
5
Luftverbrauch (in³)
3.855
Max. Werkstückgewicht (lb)
15
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (in-lb)
122
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (in-lb)
122
Max. Drehmoment bei ganzem Hub (in-lbs)
61
Zylinder Durchmesser (mm)
31.75
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (Nm)
14
Zölliges oder metrisches Produkt
Zoll Ausführung
Massenträgheitsmoment bei max. Werkstückgewicht mit Stoßdämpfer (Nm-sec²)
0.01096
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (Nm)
14
Max. Werkstückgewicht (kg)
6.8
Luftverbrauch (cm³)
63.17
Druckbereich (bar)
40-100 psi
Gewicht (kg)
2.63
Produktreihe
RR
Produkt Typen
Mittlere Schwenkeinheit mit Drehteller
Max. Drehung (Grad)
180
Produktfunktion
Schwenkeinheitausrichtung
temp_range_with_shocks
0° bis 65°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.41
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Reinraum
100000
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
PublishedDate
1708008043000
Funktionsnachlauf (Grad)
4°
Wiederholgenauigkeit
±0.02°
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Sonderausführung
Luftdurchführung (Option -M)
Produktzubehör
SLKT-017
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-067V
Dichtungs-Reparatursatz: Luftdurchführung - -M-V Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSMK-024
Induktivsensor-Mtg.-Kit (3 Halterungen/ 2 Schaltnocken)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-068V
Dichtungs-Reparatursatz: Luftdurchführung - M-V Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-068
Dichtungs-Reparatursatz: Mittelanschlag - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-014
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-067
Dichtungs-Reparatursatz: Luftdurchführung - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-014
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-017V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top