Robohand Schwenkeinheiten
Destaco�s RR-56 Series of heavy duty, flange output rotary actuators feature a low profile design and bearing supported turn table.

RR-66M

Diese Schwerlast Schwenkeinheiten sind für Gewichtsbelastungen bis 91 kg ausgelegt. Schwenkwinkel von 45, 90, 135 or 180 Grad sind serienmäßig verfügbar. Optional sind Stoßdämpfer, Mittenstellung und Luftdurchführungen erhältlich
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Massenträgheitsmoment bei max. Werkstückgewicht mi Stoßdämpfer (lb-in-sec²) 1.0251
Max. Drehmoment bei ganzem Hub (in-lbs) 364
Max. Drehmoment bei halben Hub (in-lbs) 728
Max Werkstückgewicht mit Stoßdämpfern (lb) 75
Gewicht (lb) 26
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (in-lb) 728
Zylinder Durchmesser (in) 2.25
Max. Werkstückgewicht (lb) 75
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (in-lb) 728
Luftverbrauch (in³) 22.8
Luftverbrauch (cm³) 373.63
Zölliges oder metrisches Produkt Metrische Ausführung
Max Werkstückgewicht mit Stoßdämpfern (kg) 34
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (Nm) 82
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (Nm) 82
Gewicht (kg) 11.8
Zylinder Durchmesser (mm) 57.15
Druckbereich (bar) 40-100 psi
Massenträgheitsmoment bei max. Werkstückgewicht mit Stoßdämpfer (Nm-sec²) 0.11584
Max. Werkstückgewicht (kg) 34
Max. Drehung (Grad) 180
Reinraum 100000
Sonderausführung Luftdurchführung (Option -M)
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Produkt Typen Schwenkeinheit
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.7
temp_range_with_shocks 0° bis 65°C
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktfunktion Schwenkeinheitausrichtung
PublishedDate 1708008058000
Wiederholgenauigkeit ±0.02°
Funktionsnachlauf (Grad)
Produktreihe RR
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Back to Top