Robohand Modules de Rotation
Destaco�s RR-56 Series of heavy duty, flange output rotary actuators feature a low profile design and bearing supported turn table.

RR-66M

Ces modules de rotation pour applications intenses sont idéaux pour des charges jusqu'à 91 kg. Ils sont disponibles en standard avec des angles de 45, 90, 135 ou 180º. Options amortisseurs, arret milieu et joint tournant disponibles
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Couple maxi fin de course (in-lbs) 364
Charge Maxi avec Shocks (lb) 75
Décallage (in³) 22.8
Couple maxi mi-course (in-lbs) 728
Charge Max (lb) 75
Alesage cylindre (in) 2.25
Charge inertieMaxi avec Shocks (lb-in-sec²) 1.0251
Poids (lb) 26
Couple Max à 100psi/7bars (in-lb) 728
Couple Max à 100psi/7bars (in-lb) 728
Couple Max à 100psi/7bars (Nm) 82
Charge max (kg) 34
Décallage (cm³) 373.63
Pressure Range (bar) 40-100 psi
Charge inertie Maxi Shocks (Nm-sec²) 0.11584
Couple Max à 100psi/7bars (Nm) 82
Charge Maxi avec Shocks (kg) 34
Imperial or Metric Product Version métrique
Poids (kg) 11.8
Alesage cylindre (mm) 57.15
Rotation Maxi (Degrees) 180
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Type de produit Arrêt intermédiaire
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
PublishedDate 1708008058000
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.7
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Salle blanche 100000
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Caractéristiques spéciales Collecteur optionnel
Répétabilité ±0.02°
Gammes de produits RR
Mouvement (Degrees)
Back to Top