Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Schwenkeinheiten
RR-76M
RR-76M
Diese Schwerlast Schwenkeinheiten sind für Gewichtsbelastungen bis 91 kg ausgelegt. Schwenkwinkel von 45, 90, 135 or 180 Grad sind serienmäßig verfügbar. Optional sind Stoßdämpfer, Mittenstellung und Luftdurchführungen erhältlich
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Massenträgheitsmoment bei max. Werkstückgewicht mi Stoßdämpfer (lb-in-sec²)
4.95
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (in-lb)
199.0
Gewicht (lb)
53.0
Max. Drehmoment bei ganzem Hub (in-lbs)
950.0
Max. Drehmoment bei halben Hub (in-lbs)
1900.0
Max Werkstückgewicht mit Stoßdämpfern (lb)
200.0
Max. Werkstückgewicht (lb)
200.0
Zylinder Durchmesser (in)
3.25
Luftverbrauch (in³)
62.6
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (in-lb)
199.0
Max Werkstückgewicht mit Stoßdämpfern (kg)
91.0
Druckbereich (bar)
40-100 psi
Zylinder Durchmesser (mm)
82.6
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (Nm)
215.0
Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (Nm)
215.0
Massenträgheitsmoment bei max. Werkstückgewicht mit Stoßdämpfer (Nm-sec²)
0.5596
Max. Werkstückgewicht (kg)
91.0
Luftverbrauch (cm³)
1025.83
Gewicht (kg)
24.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrische Ausführung
Produkt Typen
Schwenkeinheit
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Funktionsnachlauf (Grad)
4°
Produktfunktion
Schwenkeinheitausrichtung
Max. Drehung (Grad)
180.0
Produktreihe
RR
Sonderausführung
Luftdurchführung (Option -M)
Reinraum
100000
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
1.4
PublishedDate
1708008061000
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Wiederholgenauigkeit
±0.02°
temp_range_with_shocks
0° bis 65°C
Back to Top