Robohand Modules de Rotation
Destaco�s RR-56 Series of heavy duty, flange output rotary actuators feature a low profile design and bearing supported turn table.

RR-76M

Ces modules de rotation pour applications intenses sont idéaux pour des charges jusqu'à 91 kg. Ils sont disponibles en standard avec des angles de 45, 90, 135 ou 180º. Options amortisseurs, arret milieu et joint tournant disponibles
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Alesage cylindre (in) 3.25
Couple Max à 100psi/7bars (in-lb) 199.0
Couple Max à 100psi/7bars (in-lb) 199.0
Charge inertieMaxi avec Shocks (lb-in-sec²) 4.95
Poids (lb) 53.0
Couple maxi mi-course (in-lbs) 1900.0
Charge Maxi avec Shocks (lb) 200.0
Décallage (in³) 62.6
Couple maxi fin de course (in-lbs) 950.0
Charge Max (lb) 200.0
Couple Max à 100psi/7bars (Nm) 215.0
Couple Max à 100psi/7bars (Nm) 215.0
Décallage (cm³) 1025.83
Charge max (kg) 91.0
Alesage cylindre (mm) 82.6
Charge inertie Maxi Shocks (Nm-sec²) 0.5596
Poids (kg) 24.0
Charge Maxi avec Shocks (kg) 91.0
Pressure Range (bar) 40-100 psi
Imperial or Metric Product Version métrique
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 1.4
Caractéristiques spéciales Collecteur optionnel
Fonction de produit Positionneur Rotatif
PublishedDate 1708008061000
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Rotation Maxi (Degrees) 180.0
Mouvement (Degrees)
Type de produit Arrêt intermédiaire
Gammes de produits RR
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Répétabilité ±0.02°
Salle blanche 100000
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Back to Top