Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
RTH-1M-L
RTH-1M-L
Die RTH Serie der Backen Parallelgreifer eignet sich besonders für das Bestücken von Maschinen. Das gekapselte Design verhindert das Eindringen von Spänen und Staub in die Antriebsmechanik. Jeder Greifer wird mit zwei Hubvarianten angeboten.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.6
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.0008
Greifkraft mit Federunterstützung (lb)
130
Hub pro Backe
0.16
Zylinder Durchmesser (in)
1.26
Hub (in)
0.32
max. Vakuum (in. Hg)
8
Maximale Fingerlänge (in)
3.15
Greifkraft (lbf)
100
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Gewicht (kg)
0.25
Hub pro Backe (mm)
4
Greifkraft (N)
443
Maximale Fingerlänge (mm)
80
Hub (mm)
8
Zylinder Durchmesser (mm)
32
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.02
max. Vakuum (mm Hg)
20
Greifkraft mit Federunterstützung (N)
579
accuracy_mm_metric
0.04
Federunterstützung
Optional
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.06
Druckbereich ohne Feder
30-100 psi
Produkt Typen
Gekapselter Parallel Greifer, 3 Backen , zentrisch
Sonderausführung
Schwerlast
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.6
Anzahl der Spannbacken
3
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Druckbereich mit Feder
60-100 psi
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktreihe
RTH
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.2500
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RTH_Maintenance.pdf
Produktfunktion
Greifen
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Back to Top