Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
RTH-1M
RTH-1M
Die RTH Serie der Backen Parallelgreifer eignet sich besonders für das Bestücken von Maschinen. Das gekapselte Design verhindert das Eindringen von Spänen und Staub in die Antriebsmechanik. Jeder Greifer wird mit zwei Hubvarianten angeboten.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.6
max. Vakuum (in. Hg)
8
Greifkraft mit Federunterstützung (lb)
200
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.0008
Hub (in)
0.16
Hub pro Backe
0.08
Maximale Fingerlänge (in)
3.15
Greifkraft (lbf)
153
Zylinder Durchmesser (in)
1.26
max. Vakuum (mm Hg)
20
Greifkraft mit Federunterstützung (N)
889
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.02
Hub (mm)
4
accuracy_mm_metric
0.04
Gewicht (kg)
0.25
Zylinder Durchmesser (mm)
32
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Greifkraft (N)
682
Hub pro Backe (mm)
2
Maximale Fingerlänge (mm)
80
Federunterstützung
Optional
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.2500
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RTH_Maintenance.pdf
Produktreihe
RTH
Druckbereich mit Feder
60-100 psi
Produkt Typen
Gekapselter Parallel Greifer, 3 Backen , zentrisch
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion
Greifen
Druckbereich ohne Feder
30-100 psi
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.06
Anzahl der Spannbacken
3
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.6
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Sonderausführung
Schwerlast
Produktzubehör
SLKT-347
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-363V
Dichtungs-Reparatursatz Hinterer - M-V Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-011
PNP Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-011
M8 NPN Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-008
Verstellbare Durchflusskontrolle, M5 Ellbogen, 6mm AD Rohr, Steckanschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-347V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-363
Dichtungs-Reparatursatz Hinterer - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top