Robohand Pinces
RTH - Shielded 3-Jaw Centering Parallel Gripper

RTH-1M

Les pinces 3 mors parallèles RTH sont idéales pour les applications de chargement / déchargement. Leur conception cartérisée empeche les copeaux et autres particules de pénetrer dans le mécanisme interne. Chaque pince est disponible en deux courses
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur doigts maxi (in) 3.15
Aspiration Max (in. Hg) 8
Poids (lb) 0.6
Course par mors (po) 0.08
Course (in) 0.16
Force de serrage avec assistance ressorts (lb) 200
Répétabilité (+-in) 0.0008
Force de serrage (lbf) 153
Alesage cylindre (in) 1.26
Alesage cylindre (mm) 32
Force de serrage avec assistance ressorts (N) 889
Répétabilité (+-mm) 0.02
Course (mm) 4
Imperial or Metric Product Métrique
Course par mors (mm) 2
accuracy_mm_metric 0.04
Force de serrage (N) 682
Longueur doigts maxi (mm) 80
Poids (kg) 0.25
Aspiration Max (mm Hg) 20
Plage de pression sans ressorts 30-100 psi
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Type de produit Pinces parallèles 3 mors
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
nombre de mors 3
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.6
Fonction de produit Solutions de Pince
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.06
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Plage de pression avec ressorts 60-100 psi
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RTH_Maintenance.pdf
Gammes de produits RTH
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.2500
Assistance ressorts Optionnel
Caractéristiques spéciales Grande capacité
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Accessoires de produit
SLKT-347
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSP-017
Capteur à effet Hall PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-363V
Kit de réparation de joints d’entrée arrière Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSP-011
Capteur magnétorésistif PNP 8 mm (cylindre 90 degrés) avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-011
Capteur magnétorésistif NPN avec cylindre 90 degrés et déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-017
Capteur magnétorésistif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
VLVF-008
Contrôles du débit tube diam. ext. M5 à 6 mm
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-347V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-363
Kit de réparation de joints d’entrée arrière Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top