Werkzeugwechsler
Destaco’s RTP Series of modular, robot tool changers are designed to allow the two halves to couple at up to a 0.1” (2.5mm) gap.

RTP-200

Unsere modularen Werkzeugwechslerautomaten sind mit einer kompletten Produktpalette, die bis zu 545 kg abdeckt, in der Branche führend.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Max. Werkstückgewicht (lb) 200.0
Max. Drehmoment (in-lb) 7200.0
Gewicht (lb) 2.0
Gewicht (kg) 0.9
Max. Werkstückgewicht (kg) 90.0
Max. Drehmoment (Nm) 810.0
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen RQC / RTP Modularer Werkzeugwechsler
PublishedDate 1727185241928
Produktreihe RTP-200
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Back to Top