Changeurs D'Outil Automatiques Et Manuels
Destaco’s RTP Series of modular, robot tool changers are designed to allow the two halves to couple at up to a 0.1” (2.5mm) gap.

RTP-200

Nos changeurs d'outils robotiques modulaires sont leaders dans l'industrie avec une ligne de produits complète couvrant jusqu'à 545 kg. Une large variété d'utilisations sont disponibles pour déconnecter rapidement, I/O, l'air, l'eau, la puissance de soudure, la servocommande, les lignes de vide.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 2.0
Moment Maxi (in-lb) 7200.0
Charge Max (lb) 200.0
Moment Maxi (Nm) 810.0
Poids (kg) 0.9
Charge max (kg) 90.0
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Flexible, automatique
Gammes de produits RTP-200
PublishedDate 1727185241928
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top