Robohand Greifer
Destaco’s RUA Series of grippers are designed for use in confined spaces, combining large opening angle with a high torque.

RUA-142M

Ein Bereich an Winkelgreifern mit zwei Klemmbacken einschließlich 5 Mod.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.0008
Gewicht (lb) 9.05
Druckbereich (psi) 30-100
Zylinder Durchmesser (in) 4.13
Luftverbrauch (in³) 13.2
Maximale Fingerlänge (in) 9.0
accuracy_in_english 0.003
Greifkraft (lbf) 886.0
accuracy_mm_metric 0.08
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Greifkraft (N) 3941.0
Druckbereich (bar) 2-7
Luftverbrauch (cm³) 215.0
Zylinder Durchmesser (mm) 105
Gewicht (kg) 4.1
Maximale Fingerlänge (mm) 228.0
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Federunterstützung Optional
Öffnungswinkel pro Backe (Grad) 17.6
Öffnungswinkel 35.2
PublishedDate 1675195377000
Schutzklasse IP54
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion Greifen
Produkt Typen Winkelgreifer
Sonderausführung Schwerlast
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.6
Reaktionszeit (öffnen) (Sek) 0.6
Produktreihe RUA
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Reaktionszeit (schließen) (Sek) 0.6
Anzahl der Spannbacken 2.0
Produktzubehör
SLKT-334
Dichtungs-Reparatursatz - Hydraulisch
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-378
Dichtungs-Schutzhüllen -PVC (2 Adapterstücke, 1 Dichtungs-band, 1 Schutzhülle)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-333
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-334V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-014
M12 Quick Disconnect, Kabellänge 2m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-333V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
KT15
Doppel-Ersatzsensor: PNP Induktiv
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top