Robohand Pinces
Destaco’s RUA Series of grippers are designed for use in confined spaces, combining large opening angle with a high torque.

RUA-142M

Gamme de pinces 2 mors angulaire composée de 5 modèles. La course totale varie de 31.8º à 38.2º et le couple de 12 à 414 Nm. Pince idéale pour les applications automobiles. De nombreuses options sont disponibles.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur doigts maxi (in) 9.0
Pressure Range (psi) 30-100
accuracy_in_english 0.003
Décallage (in³) 13.2
Poids (lb) 9.05
Force de serrage (lbf) 886.0
Alesage cylindre (in) 4.13
Répétabilité (+-in) 0.0008
Pressure Range (bar) 2-7
Longueur doigts maxi (mm) 228.0
Répétabilité (+-mm) 0.03
Décallage (cm³) 215.0
Force de serrage (N) 3941.0
Alesage cylindre (mm) 105
Imperial or Metric Product Métrique
accuracy_mm_metric 0.08
Poids (kg) 4.1
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Fonction de produit Solutions de Pince
Actuation Time (close) 0.6
Assistance ressorts Optionnel
PublishedDate 1675195377000
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Caractéristiques spéciales Grande capacité
nombre de mors 2.0
Classe de protection IP54
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.6
Type de produit Pince angulaire 2 mors
Gammes de produits RUA
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Ouverture 35.2
Ouverture par mors (degrees) 17.6
Actuation Time (Open) 0.6
Accessoires de produit
SLKT-334
Kit de réparation de joints hydrauliques
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-378
Kit de protection étanche en PVC (2 interfaces, 1 collier, 1 protection)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-333
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-334V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-014
Câble de 2 mètres M12 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-333V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
KT15
Capteur inductif double PNP
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top