Robohand Greifer
Destaco’s RUA Series of grippers are designed for use in confined spaces, combining large opening angle with a high torque.

RUA-62M

Ein Bereich an Winkelgreifern mit zwei Klemmbacken einschließlich 5 Mod.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Greifkraft (lbf) 70.0
accuracy_in_english 0.002
Gewicht (lb) 0.86
Luftverbrauch (in³) 0.73
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.0008
Maximale Fingerlänge (in) 3.5
Zylinder Durchmesser (in) 1.57
Druckbereich (psi) 30-100
Druckbereich (bar) 2-7
Luftverbrauch (cm³) 12.0
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Maximale Fingerlänge (mm) 88.9
Greifkraft (N) 313.0
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.02
Gewicht (kg) 0.39
Zylinder Durchmesser (mm) 40
accuracy_mm_metric 0.05
Reaktionszeit (schließen) (Sek) 0.18
Federunterstützung Optional
Schutzklasse IP54
Öffnungswinkel 33.6
Produkt Typen Winkelgreifer
Anzahl der Spannbacken 2.0
Reaktionszeit (öffnen) (Sek) 0.18
Öffnungswinkel pro Backe (Grad) 16.8
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Sonderausführung Schwerlast
Produktfunktion Greifen
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.18
Produktreihe RUA
PublishedDate 1675195506000
Produktzubehör
SLKT-369
Dichtungs-Schutzhüllen - Kevlar (2 Adapterstücke, 1 Dichtungs-band, 1 Schutzhülle)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-368
Dichtungs-Schutzhüllen - Kevlar (2 Adapterstücke, 1 Dichtungs-band, 1 Schutzhülle)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-367
Dichtungs-Schutzhüllen -PVC (2 Adapterstücke, 1 Dichtungs-band, 1 Schutzhülle)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-011
PNP Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-014
M12 Quick Disconnect, Kabellänge 2m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-156V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-156
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
KT15
Doppel-Ersatzsensor: PNP Induktiv
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-011
M8 NPN Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top