Endeffektoren
SENSOR-SAP - SENSOR MOUNT

SAP-OPS-25M-A

Sensorhalterung
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Durchmesser (in) 0.98
Gewicht (lb) 0.26
Rohrdurchmesser (in) 0.98
Durchmesser (mm) 25
Rohrdurchmesser (mm) 25
Gewicht (kg) 0.12
cad_part_name SAP-OPS-25M-A
PublishedDate 1683651347000
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Sensorechtsschwenkendalterung
Material Aluminum
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Leichtbau-Tooling-Sensorhalter
Rohr Durchmesser 25 mm
Back to Top