Préhenseurs
SENSOR-SAP - SENSOR MOUNT

SAP-OPS-25M-A

Support de capteur optique pour applications de presse de transfert à trois axes
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre (in) 0.98
Poids (lb) 0.26
Diametre tube (in) 0.98
Poids (kg) 0.12
Diametre tube (mm) 25
Diametre (mm) 25
Gammes de produits Support Détecteur
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1683651347000
cad_part_name SAP-OPS-25M-A
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Aluminum
Type de produit Montage detecteur
Taille tube 25 mm
Back to Top