Endeffektoren
Ø60mm Boom

STB0100-NA

Spieder Grip Profil verschiedene Längen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 3.94
Gewicht (lb) 0.99
Länge (mm) 100
Gewicht (kg) 0.45
Produktreihe SpiderGrip verstärkte Ausleger
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Aluminiumprofil
Back to Top