Endeffektoren
Ø60mm Boom

STB0200-NA

Spieder Grip Profil verschiedene Längen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 7.87
Gewicht (lb) 2.09
Länge (mm) 200
Gewicht (kg) 0.95
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe SpiderGrip verstärkte Ausleger
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Aluminiumprofil
Back to Top