Endeffektoren
Ø60mm Boom

STB0350-NA

Spieder Grip Profil verschiedene Längen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 3.83
Länge (in) 13.78
Gewicht (kg) 1.74
Länge (mm) 350
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Aluminiumprofil
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe SpiderGrip verstärkte Ausleger
Back to Top