Endeffektoren
9 inch Tether Assembly

STS-TETHER-09

Passfederkreuz
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.15
Länge (in) 8.75
Gewicht (kg) 0
Länge (mm) 222.25
Produkt Typen Sicherung
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe SpiderGrip Überlastsicherung
Back to Top