Endeffektoren
16 inch Tether Assembly

STS-TETHER-16

Sicherungsseil
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.19
Länge (in) 16
Länge (mm) 406.4
Gewicht (kg) 0
Produkt Typen Sicherung
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe SpiderGrip Überlastsicherung
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top