Endeffektoren

STS0010-NA

Adapter 90° mit Mittenversatz
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.7
Zentrum zur versetzten Spannfläche (mm) 15
Gewicht (kg) 0.31
Distributor Group - DE Endeffektoren
Montage Lochbild 4x8H7 auf 40 mm x 40 mm
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe SpiderGrip Randadapter
Produkt Typen Adapter
DistributorGroup End Effectors
Back to Top