Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
STS0010-NA
STS0010-NA
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.7
Poids (kg)
0.31
Cntre de la face Offset (mm)
15
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
SpiderGrip Support Extrémité
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
montage de bordure
Gabarit de montage
4x8H7 on 40 mm x 40 mm
Back to Top