Endeffektoren

STS0012-NA

Adapter 90° mit Mittenversatz
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1
Gewicht (kg) 0.47
Zentrum zur versetzten Spannfläche (mm) 50
Produkt Typen Adapter
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Montage Lochbild 4x8H7 auf 40 mm x 40 mm
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe SpiderGrip Randadapter
Back to Top