Endeffektoren

STS0013-BM2

Basis Träger Adapter
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.6
Gewicht (kg) 0.25
versetzte Spannfläche (mm) 50
Produktreihe Schwerlast-Fußklemmen
Produkt Typen Adapter
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Montage Lochbild 4x M8.0x1.25 und 2x Ø8.0H7 Passbohrung
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top