Endeffektoren

STS0014-NA-2P

Endadapter
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.9
Gewicht (kg) 0.39
versetzte Spannfläche (mm) 25
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Adapter
Produktreihe SpiderGrip Randadapter
Montage Lochbild 4x9H7 auf 40 mm x 40 mm
Back to Top