Préhenseurs

STS0014-NA-2P

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.9
Poids (kg) 0.39
Face décallée (mm) 25
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits SpiderGrip Support Extrémité
Type de produit montage de bordure
Gabarit de montage 4x9H7 on 40 mm x 40 mm
Back to Top