Endeffektoren

STS0014-NA

Endadapter
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.9
versetzte Spannfläche (mm) 25
Gewicht (kg) 0.39
Produkt Typen Adapter
Montage Lochbild 4x8H7 auf 40 mm x 40 mm
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe SpiderGrip Randadapter
Back to Top