Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
STS0016-NA
STS0016-NA
Basis Träger Adapter
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Losbrechmoment (ft lb)
1200
Gewicht (lb)
0.7
versetzte Spannfläche (mm)
50
Losbrechmoment (Nm)
1627
Losbrechmoment (Nm)
1627
Gewicht (kg)
0.31
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Adapter
Produktreihe
SpiderGrip Randadapter
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Montage Lochbild
4x Ø8 H7 und 2x Ø8H7 Passbohrung
Back to Top