Préhenseurs

STS0016-NA

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.7
Couple de déclenchement (ft lb) 1200
Couple de déclenchement (Nm) 1627
Poids (kg) 0.31
Couple de déclenchement (Nm) 1627
Face décallée (mm) 50
Gammes de produits SpiderGrip Support Extrémité
Gabarit de montage 4x8 H7 thru holes on 80mm x 40mm and 2x8H7 dowel holes
Type de produit Ancrage détaché
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top