Endeffektoren

STV0200-NA

Anschlusskonsole
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.9
Durchmesser (in) 0.98
Länge (in) 7.28
Gewicht (kg) 0.4
Durchmesser (mm) 25
Länge (mm) 185
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe SpiderGrip einseitige Verlängerungen
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Anschlusskonsole
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top