Préhenseurs

STV0200-NA

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre (in) 0.98
Poids (lb) 0.9
Longueur (in) 7.28
Longueur (mm) 185
Diametre (mm) 25
Poids (kg) 0.4
Gammes de produits Spidergrip Préhenseurs Prolongateur Unilatéral
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Prolongateur unilatéral
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top