Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
TCA-20M-20M-400-S
TCA-20M-20M-400-S
TCA -D Leichtbau Doppel T-Klemmstück
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
0.79
Rohrkombination (in)
0.79 / 0.79
Länge (in)
15.75
Gewicht (lb)
0.85
Länge (mm)
400
Gewicht (kg)
0.384
Rohrkombination (mm)
20 / 20
Rohrdurchmesser (mm)
20
Produktreihe
Leichtbau-Tooling-T-Klemmstücke
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
T-Klemmblock
PublishedDate
1683651347000
Rohr Durchmesser
20 mm / 20 mm
Material
Steel
Back to Top