Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
TCA-20M-20M-400-S
TCA-20M-20M-400-S
Les pinces en T TCA permettent une liaison à angle droit de deux tubes acier avec un design plat et sont donc des serre-câbles en T idéaux pour les espaces étroits
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.85
Combinaison de tubes (in)
0.79 / 0.79
Diametre tube (in)
0.79
Longueur (in)
15.75
Combinaison de tubes (mm)
20 / 20
Poids (kg)
0.384
Diametre tube (mm)
20
Longueur (mm)
400
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Serrage-T
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1683651347000
Type de produit
Pièce de serrage en T
Matériel
Steel
Taille tube
20 mm / 20 mm
Back to Top