Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
TCA-20M-20MD-400-A
TCA-20M-20MD-400-A
TCA -D Leichtbau Doppel T-Klemmstück
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrkombination (in)
0.79 / 0.79
Gewicht (lb)
2.15
Länge (in)
31.5
Rohrdurchmesser (in)
0.79
Länge (mm)
800
Gewicht (kg)
0.975
Rohrkombination (mm)
20 / 20
Rohrdurchmesser (mm)
20
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Leichtbau-Tooling-T-Klemmstücke
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
T-Klemmblock
DistributorGroup
End Effectors
Material
Steel
PublishedDate
1683651347000
Rohr Durchmesser
20 mm / 20 mm
Back to Top