Préhenseurs
TCA-D - LIGHTWEIGHT DOUBLE T-CLAMPS

TCA-20M-20MD-400-A

Les pinces doubles en T TCA permettent une liaison à angle droit de deux tubes alignés avec un design plat et sont donc des serre-câbles en T idéaux pour les espaces étroits
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 0.79
Poids (lb) 2.15
Combinaison de tubes (in) 0.79 / 0.79
Longueur (in) 31.5
Longueur (mm) 800
Diametre tube (mm) 20
Combinaison de tubes (mm) 20 / 20
Poids (kg) 0.975
PublishedDate 1683651347000
Taille tube 20 mm / 20 mm
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Steel
Gammes de produits Serrage-T
Type de produit Pièce de serrage en T
DistributorGroup End Effectors
Back to Top