Endeffektoren
TCA-D - LIGHTWEIGHT DOUBLE T-CLAMPS

TCA-25M-20MD-400-A

TCA -D Leichtbau Doppel T-Klemmstück
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 2.21
Rohrdurchmesser (in) 0.79|0.98
Rohrkombination (in) 0.98 / 0.79
Länge (in) 31.5
Rohrkombination (mm) 25 / 20
Gewicht (kg) 1.002
Rohrdurchmesser (mm) 20|25
Länge (mm) 800
Rohr Durchmesser 25 mm / 20 mm
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen T-Klemmblock
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe Leichtbau-Tooling-T-Klemmstücke
Material Steel
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1683651347000
Back to Top