Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
TCA-25M-20MD-400-A
TCA-25M-20MD-400-A
Les pinces doubles en T TCA permettent une liaison à angle droit de deux tubes alignés avec un design plat et sont donc des serre-câbles en T idéaux pour les espaces étroits
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre tube (in)
0.79|0.98
Poids (lb)
2.21
Combinaison de tubes (in)
0.98 / 0.79
Longueur (in)
31.5
Poids (kg)
1.002
Longueur (mm)
800
Combinaison de tubes (mm)
25 / 20
Diametre tube (mm)
20|25
Matériel
Steel
Taille tube
25 mm / 20 mm
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1683651347000
Gammes de produits
Serrage-T
Type de produit
Pièce de serrage en T
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top