Endeffektoren
TCA-D - LIGHTWEIGHT DOUBLE T-CLAMPS

TCA-25M-25MD-400-A

TCA -D Leichtbau Doppel T-Klemmstück
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrkombination (in) 0.98 / 0.98
Gewicht (lb) 2.75
Rohrdurchmesser (in) 0.98
Länge (in) 31.5
Rohrkombination (mm) 25 / 25
Länge (mm) 800
Gewicht (kg) 1.25
Rohrdurchmesser (mm) 25
Produktfunktion Robotertooling
Rohr Durchmesser 25 mm / 25 mm
Produkt Typen T-Klemmblock
Material Steel
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1683651347000
Produktreihe Leichtbau-Tooling-T-Klemmstücke
Back to Top