Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
TCA-30M-25M-150-A
TCA-30M-25M-150-A
TCA -Leichtbau T-Klemmstück
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrkombination (in)
1.18 / 0.98
Länge (in)
5.91
Rohrdurchmesser (in)
0.98|1.18
Gewicht (lb)
0.36
Rohrdurchmesser (mm)
25|30
Rohrkombination (mm)
30 / 25
Länge (mm)
150
Gewicht (kg)
0.162
Material
Aluminum
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
T-Klemmblock
Produktreihe
Leichtbau-Tooling-T-Klemmstücke
PublishedDate
1683651347000
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
30 mm / 25 mm
Back to Top